Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
NADELFIX 2,5 - -
Bill of material
396030
BEST
Order No.
396030
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
STIFTD
Pin -Ø
2,5 mm
AFL
Support surface
38 x 34 mm
G
total height
55 mm
FWEG
Spring travel
max. 10 mm
B
width
56 mm
B1
width
38 mm
H
height
59 mm
L
Length
50 mm
L1
Length
34 mm
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés