Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
NADELFIX 2,5 - -
Bill of material
396030
BEST
Order No.
396030
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
STIFTD
Pin -Ø
2,5 mm
AFL
Support surface
38 x 34 mm
G
total height
55 mm
FWEG
Spring travel
max. 10 mm
B
width
56 mm
B1
width
38 mm
H
height
59 mm
L
Length
50 mm
L1
Length
34 mm
BS
Description
Informazioni
Infotext
INFO
Technical Information
Info
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD