Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
NADELFIX 2,5 - -
Bill of material
396030
BEST
Order No.
396030
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
STIFTD
Pin -Ø
2,5 mm
AFL
Support surface
38 x 34 mm
G
total height
55 mm
FWEG
Spring travel
max. 10 mm
B
width
56 mm
B1
width
38 mm
H
height
59 mm
L
Length
50 mm
L1
Length
34 mm
BS
Description
情報
Infotext
INFO
Technical Information
Info
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)