Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Narrow unit set InnoTech Atira silver - Narrow unit set InnoTech Atira silver
Bill of material
9214729
ARTICLENO
Order Number
CW
300.000 mm
NL
mm
A
1.000 mm
C
1.000 mm
EB
12.500 mm
L
347.500 mm
H
616.500 mm
X
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)