Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Narrow unit set InnoTech Atira silver - Narrow unit set InnoTech Atira silver
Bill of material
9214729
ARTICLENO
Order Number
CW
300.000 mm
NL
mm
A
1.000 mm
C
1.000 mm
EB
12.500 mm
L
347.500 mm
H
616.500 mm
X
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型