Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NBE01_04 - Polyurethane shock absorbing material ??¨¨ counterbore ??¨¨ length selection
Bill of material
NBE02-D12-L12-M3
CODE
Code
TYPE
Type
Counterbore Type Length Selection Type
MAT
Material
Polyurethane
HRD
Hardness
Shore A80
COL
Color
D
mm
DTOL
D Tolerance
+0.2/-0.2
L
mm
M
M(Applicable Bolts)
HH
h
5 mm
HHTOL
H Tolerance
+0.2/-0.2
DD1
d1
6.0 mm
DD2
d2
3.5 mm
LINK
Website
Website Link
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型