Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.010.00.05000 - Gasdruckfeder, niedrigbauend
Bill of material
NC.010.00.05000.063
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.010.00.05000
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
4980 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
4980 daN
HUB
Dynamic stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
105 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
3 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
65 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
SERIEN
Series
CT
VTEMP
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés