Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.010.00.05000 - Gasdruckfeder, niedrigbauend
Bill of material
NC.010.00.05000.063
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.010.00.05000
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
4980 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
4980 daN
HUB
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
105 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
3 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
65 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
SERIEN
Series
CT
VTEMP
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей