Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.015.00.06600 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System FP
Bill of material
NC.015.00.06600.038
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.015.00.06600
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
TB
Tube
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
6630 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
6630 daN
B
Body diameter
120 mm
Q
Safety stroke
3 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
75 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Filling adapter
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
COMPACT HEIGHT
SERIEN
Series
CW
VTEMP
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD