Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.016.00.00570...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System NK
Bill of material
NC.016.00.00570.025.1
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.016.00.00570
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
570 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
570 daN
HUB
Dynamic stroke
mm
Enter value for HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
38 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
1 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
22 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
SERIEN
Series
CK
VTEMP
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD