Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.016.00.01000...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System NK
Stückliste
NC.016.00.01000.038.1
CNSORDERNO
Bestellnummer
COMPANY
Firma
MSP
TYPE
Typ
NC.016.00.01000
HUBMAX
Hubmax
mm
FL
Flansche
CONSYS
Anschlusstechnik
CON
Anschluss
TB
Rohr
CR
Kompressionsrate
IF
Anfangskraft 1 (160 bar)
985 daN
IIF
Anfangskraft 2 (160 bar)
985 daN
HUB
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
B
Körper Durchmesser
50 mm
L1
Gesamtlänge
mm
Q
Sicherheitshub
3 mm
L
Zylinderlänge
mm
AK
Ø ROD
28 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
V
Vol
l
FD
Fülldruck
160 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Ladeadapter
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
SERIEN
Serien
CK
VTEMP
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen