Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.030.00.00770...2 - Gasdruckfeder, kompakt
Bill of material
NC.030.00.00770.016.2
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.030.00.00770
HUB
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flange
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
740 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
740 daN
B
Body diameter
32 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
3 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
20 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
V
Vol
l
FD
Full pressure
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
SERIEN
Series
CS
VTEMP
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés