Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.030.00.00770...2 - Gasdruckfeder, kompakt
Bill of material
NC.030.00.00770.016.2
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.030.00.00770
HUB
Stroke
mm
输入参数值: HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flange
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
740 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
740 daN
B
Body diameter
32 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
3 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
20 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
V
Vol
l
FD
Full pressure
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
SERIEN
Series
CS
VTEMP
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型