Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.030.00.01800...1 - Gasdruckfeder, kompakt
Bill of material
NC.030.00.01800.025.1
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.030.00.01800
HUBMAX
Max. Stroke
mm
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
TB
Tube
FL
Flange
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
1885 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
1885 daN
HUB
Stroke
mm
输入参数值: HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
50 mm
L1
Length
mm
Q
Safety stroke
3 mm
L
Length
mm
AK
Ø ROD
30 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Adapter befüll Anschluss
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
SERIEN
CS
VTEMP
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型