Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.041.00.01000...1 - Gasdruckfeder, erhöhte Kraft
Bill of material
NC.041.00.01000.025.1
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.041.00.01000
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flange
ohne Flansche
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
960 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
960 daN
HUB
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body Durchmesser
38 mm
L1
Length
mm
Q
Safety stroke
2 mm
L
Length
mm
AK
Ø ROD
25 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
V
Vol
l
FD
Full pressure
195 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
HEAVY LOAD
SERIEN
Series
CP
VTEMP
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей