Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.041.00.05000...1 - Gasdruckfeder, erhöhte Kraft
Bill of material
NC.041.00.05000.025.1
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.041.00.05000
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flange
ohne Flansche
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
4925 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
4925 daN
HUB
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
75 mm
L1
Length
mm
Q
Safety stroke
2 mm
L
Length
mm
AK
Ø ROD
56 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
V
Vol
l
FD
Full pressure
200 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G 1/8"
ABA
Adapter befüll Anschluss
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
HEAVY LOAD
SERIEN
Series
CP
VTEMP