Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 55
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.052.00.00000...1 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung VDI 3003
Stückliste
NC.052.00.00050.025.1
CNSORDERNO
Bestellnummer
COMPANY
Firma
MSP
TYPE
Typ
NC.052.00
HUBMAX
Hubmax
mm
FL
Flansche
CR
Kompressionsrate
IF
Anfangskraft 1
daN
IIF
Anfangskraft 2
daN
HUB
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
B
Körper Durchmesser
19 mm
L1
Gesamtlänge
mm
Q
Sicherheitshub
2 mm
L
Zylinderlänge
mm
AK
Ø ROD
8 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
V
Vol
l
FD
Fülldruck
20 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Ladeadapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
MINI
SERIEN
Serien
AFJ
VTEMP
IIFALG