Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 70
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.056.00.00000 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung
Bill of material
NC.056.00.00100.025
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.056.00
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CR
Compression Rate
IF
Initial Force
daN
IIF
Initial Intermediate Forces
daN
HUB
Dynamic stroke
mm
输入参数值: HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
25 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
1 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
12 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
20 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
MINI
SERIEN
Series
AFC
VTEMP
IIFALG
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型