Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.060.10.05000 - Gasdruckfeder, Standard, nach VDI 3003
Stückliste
NC.060.10.05000.080
CNSORDERNO
Bestellnummer
COMPANY
Firma
MSP
TYPE
Typ
NC.060.10.05000
HUBMAX
Hubmax
mm
FL
Flansche
CONSYS
Anschlusstechnik
CON
Anschluss
TB
Rohr
CR
Kompressionsrate
IF
Anfangskraft 1 (150 bar)
4980 daN
IIF
Anfangskraft 2 (150 bar)
4980 daN
HUB
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
B
Körper Durchmesser
120 mm
L1
Gesamtlänge
mm
Q
Sicherheitshub
3 mm
L
Zylinderlänge
mm
AK
Ø ROD
65 mm
VM
VMAX
2.0 m/s
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
V
Vol
l
FD
Fülldruck
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Ladeadapter
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
ISO
SERIEN
Serien
AG
VTEMP