Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.064.10.00700 - Gasdruckfeder, kompakt, erhöhte Kraft
Bill of material
NC.064.10.00700.050
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.064.10.00700
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flange
CONSYS
CON
Connector
TB
Tube
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
690 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
690 daN
HUB
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
45 mm
L1
Length
mm
Q
Safety stroke
2 mm
L
Length
mm
AK
Ø ROD
25 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
140 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Adapter befüll Anschluss
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
HEAVY DUTY
SERIEN
Series
CD
VTEMP
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей