Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.064.10.00700 - Gasdruckfeder, kompakt, erhöhte Kraft
Bill of material
NC.064.10.00700.050
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.064.10.00700
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flange
CONSYS
CON
Connector
TB
Tube
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
690 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
690 daN
HUB
Stroke
mm
输入参数值: HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
45 mm
L1
Length
mm
Q
Safety stroke
2 mm
L
Length
mm
AK
Ø ROD
25 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
140 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Adapter befüll Anschluss
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
HEAVY DUTY
SERIEN
Series
CD
VTEMP
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型