Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.064.10.00700 - Gasdruckfeder, kompakt, erhöhte Kraft
Stückliste
NC.064.10.00700.050
CNSORDERNO
Bestellnummer
COMPANY
Firma
MSP
TYPE
Typ
NC.064.10.00700
HUBMAX
Hubmax
mm
FL
Flansche
CONSYS
CON
Anschluss
TB
Rohr
CR
Kompressionsrate
IF
Anfangskraft 1 (140bar)
690 daN
IIF
Anfangskraft 2 (140 bar)
690 daN
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
B
Körper Durchmesser
45 mm
L1
Länge
mm
Q
Sicherheitshub
2 mm
L
Länge
mm
AK
Ø Kolben
25 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
V
Vol
l
FD
Fülldruck
140 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Ladeadapter
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
HEAVY DUTY
SERIEN
Serien
CD
VTEMP