Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.064.10.01500...1 - Gasdruckfeder, kompakt, erhöhte Kraft
Stückliste
NC.064.10.01500.063.1
CNSORDERNO
Bestellnummer
COMPANY
Firma
MSP
TYPE
Typ
NC.064.10.01500
HUBMAX
Hubmax
mm
FL
Flansche
CONSYS
Anschlusstechnik
CON
Anschluss
TB
Rohr
CR
Kompressionsrate
IF
Anfangskraft 1 (150bar)
1530 daN
IIF
Anfangskraft 2 (150 bar)
1530 daN
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
B
Körper Durchmesser
63 mm
L1
Länge
mm
Q
Sicherheitshub
3 mm
L
Länge
mm
AK
Ø Kolben
36 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
V
Vol
l
FD
Fülldruck
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Ladeadapter
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
HEAVY DUTY
SERIEN
Serien
HEAVY DUTY
VTEMP