Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 40
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.071.00 - GDF, Standard nach VDI 3003, Serie NC.071, 150 - 500 daN, Hub 10 - 160 mm, Ø 32 - 45 mm
Bill of material
NC.071.00.00100.125
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.071.00
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
daN
FF
Final Force (150 bar)
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
daN
S
Rod length
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
Enter value for HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
32 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety Stroke
2 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø Rod
12 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Max. pressure
135 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
PB
Product name
ISO
SERIEN
Series
APF
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)