Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.080.00.02200 - Gasdruckfeder, Standard mit Durchgangsbohrung
Bill of material
NC.080.00.02200.025
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.080.00.02200
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
2168 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
2168 daN
HUB
Dynamic stroke
mm
Enter value for HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
95 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
3 mm
LGW
Länge Einschraubgewinde
10.0 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
56 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
SPECIAL APPLICATIONS
SERIEN
Series
VH
VTEMP
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)