Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 54
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.091.16 - GDF, Abdrückstift nach VDI 3004
Bill of material
NC.091.16.00011.260.100
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP mm
TYPE
Type
NC.091.16 mm
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
6 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
daN
S
Rod length
mm
HUB
Stroke
mm
Inserisci valore per HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body Durchmesser
M16x1,5
L1
Total length
mm
Q
SAFETY STROKE
0 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
6 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Füll druck
20 bar
BAG
Befüll Anschluss Gewinde
M6
ABA
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS mm
SERIEN
Serien
EFG
VTEMP
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD