Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 54
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.091.24 - GDF, Abdrückstift nach VDI 3004
Bill of material
NC.091.24.00045.260.100
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP mm
TYPE
Type
NC.091.24 mm
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
CR
Compression Rate
1.8000
IF
Initial Force (150 bar)
23 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
daN
S
Rod length
mm
HUB
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
M24x1,5
L1
Total length
mm
Q
SAFETY STROKE
0 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
12 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
20 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS
SERIEN
Serien
EFG
VTEMP
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés