Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 54
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.091.24 - GDF, Abdrückstift nach VDI 3004
Bill of material
NC.091.24.00045.260.100
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP mm
TYPE
Type
NC.091.24 mm
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
CR
Compression Rate
1.8000
IF
Initial Force (150 bar)
23 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
daN
S
Rod length
mm
HUB
Stroke
mm
输入参数值: HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
M24x1,5
L1
Total length
mm
Q
SAFETY STROKE
0 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
12 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
20 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS
SERIEN
Serien
EFG
VTEMP
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型