Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
ND-s 中国限定 - ダイレクトドライブ
部品表
NMR-SAEJA2A-131AN
MT
モータタイプ
ND110-65-FSN
MODEL
機種形番
NMR-SAEJA2A-131AN
FT
フランジタイプ
フランジタイプ
RA
テーブル面回転精度
μm
MC
モーター構造
PS
電源
200 ACV
OD
外形
112 mm
H
高さ
66 mm
RT
定格トルク
4.2 N*m
MTQ
最大トルク
10.5 N*m
MPD
磁極検出方式
絶対位置決め精度
RRS
定格回転数
5 rps
RO
定格出力
131 W
RC
定格電流
2 A
ET
エンコーダタイプ
アブソリュート
DP
検出パルス
2097152 ppr
EDR
検出分解能
0.618 arcsec
AML
許容モーメント荷重
6.1 N*m
AAL
許容アキシャル荷重
1.1 kN
RMI
ロータ慣性モーメント
0.00039 kg*m^2
M
質量
2.2 kg
INFOTEXT
製品情報
製品情報
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)