您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ND9102HNV02
SMC Corporation
过程控制元件
定位器
ND9000 数字阀门控制器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/pneumatic_instrumentation_equipment/positioners/nd9000/nd9000_asmtab.prj},{NB=ND9102HNV02(0)},{ENCLOSURE=1},{SPOOL=02},{SIGNAL=H},{APPROVAL=N},{OPTIONS=},{SWITCH=},{FILTER=},{NIPPLES=},{GLANDS=},{GAUGES=},{PLUGS=},{DRIVER=},{MOUNTING=},{SENSOR=},{CABLE=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/nd9000_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ND9000 - 数字阀门控制器
明细表
ND9102HNV02
ENCLOSURE
外壳
(1) 标准型 IP66/NEMA 4X外壳
(2) 防爆型 (EX d) IP66/NEMA 4X外壳
(3) 不锈钢 防爆型 (EX d) IP66/NEMA 4X外壳
(4) 不锈钢 IP66/NEMA 4X外壳、聚合物复合材料外盖
(1) 标准型 IP66/NEMA 4X外壳
(2) 防爆型 (EX d) IP66/NEMA 4X外壳
(3) 不锈钢 防爆型 (EX d) IP66/NEMA 4X外壳
(4) 不锈钢 IP66/NEMA 4X外壳、聚合物复合材料外盖
SPOOL
滑阀
(02) 小容量: 执行器的行程容积<1L
(03) 通常容量: 执行器的行程容积1~3L
(06) 大容量: 执行器的行程容积>3L
(02) 小容量: 执行器的行程容积<1L
(03) 通常容量: 执行器的行程容积1~3L
(06) 大容量: 执行器的行程容积>3L
SIGNAL
通信/输入信号范围
(H) 4〜20mA、HART (6和7) 通信
(F) FOUNDATION fieldbus
(P) Profibus PA
(H) 4〜20mA、HART (6和7) 通信
(F) FOUNDATION fieldbus
(P) Profibus PA
APPROVAL
危险区域认证
(N) 禁止在危险区域使用
(N7) 禁止在危险区域使用、俄语铭板
(X) ATEX/IECEx 认证
(X7) ATEX/IECEx 认证、俄语铭板
(U) cCSAus 认证
(Z) INMETRO 认证
(N) 禁止在危险区域使用
(N7) 禁止在危险区域使用、俄语铭板
(X) ATEX/IECEx 认证
(X7) ATEX/IECEx 认证、俄语铭板
(U) cCSAus 认证
(Z) INMETRO 认证
OPTIONS
阀门控制器选项
(-) 无
(R) 远程安装
(J) 4〜20mA配线用外部接线盒
(G) 排气适配器
(JG) 4〜20mA配线用外部接线盒、排气适配器
(-) 无
(R) 远程安装
(J) 4〜20mA配线用外部接线盒
(G) 排气适配器
(JG) 4〜20mA配线用外部接线盒、排气适配器
SWITCH
限位开关种类
(-) 无
(/D33) Metso; SST 传感器双模块
(/D44) Metso; NAMUR 传感器双模块
(/I02) P+F; NJ2-12GK-SN
(/I09) P+F; NCB2-12GM35-N0
(/I32) Omron E2E-X2Y1
(/I45) P+F; NJ3-18GK-S1N
(/I56) ifm; IFC 2002-ARKG/UP
(/K05) Omron D2VW-5
(/K06) Omron D2VW-01
(-) 无
(/D33) Metso; SST 传感器双模块
(/D44) Metso; NAMUR 传感器双模块
(/I02) P+F; NJ2-12GK-SN
(/I09) P+F; NCB2-12GM35-N0
(/I32) Omron E2E-X2Y1
(/I45) P+F; NJ3-18GK-S1N
(/I56) ifm; IFC 2002-ARKG/UP
(/K05) Omron D2VW-5
(/K06) Omron D2VW-01
FILTER
追加附件1: 过滤减压阀
(-) 无
(KS) 供给空气用过滤减压阀 (NPT1/4 空气接口)
(K1S) 供给空气用过滤减压阀 (G1/4 空气接続)
(-) 无
(KS) 供给空气用过滤减压阀 (NPT1/4 空气接口)
(K1S) 供给空气用过滤减压阀 (G1/4 空气接続)
NIPPLES
追加附件2: 电线导管接头
(-) 无
(CE07) NPT1/2 电气导管接头
(CE08) R1/2 (PF1/2) 电气导管接头
(-) 无
(CE07) NPT1/2 电气导管接头
(CE08) R1/2 (PF1/2) 电气导管接头
GLANDS
追加附件3: 电缆接头
(-) 无
(CG5) M20x1.5 灰色/塑料、IP66
(CG6) M20x1.5 蓝色/塑料、IP66, Ex e
(-) 无
(CG5) M20x1.5 灰色/塑料、IP66
(CG6) M20x1.5 蓝色/塑料、IP66, Ex e
GAUGES
追加附件4: 压力表和连接块
(-) 无
(A1) 压力表、连接: G1/4 (S,C1,C2)
(A1B) 压力表、连接: G1/4 (S,C2)、用于单作用
(A3) 压力表、连接: NPT1/4 (S,C1,C2)
(A3B) 压力表、连接: NPT1/4 (S,C2)、用于单作用
(A5) 空气连接块、连接: NPT1/4 (S,C1,C2)
(D3) 不填充油、干式压力表、连接: NPT1/4 (S,C1,C2)
(D3B) 不填充油、干式压力表、连接: NPT1/4 (S,C2)、用于单作用
(AR) 压力表、连接: Rc1/4 (S,C1,C2)
(ARB) 压力表、连接: Rc1/4 (S,C2)、用于单作用
(-) 无
(A1) 压力表、连接: G1/4 (S,C1,C2)
(A1B) 压力表、连接: G1/4 (S,C2)、用于单作用
(A3) 压力表、连接: NPT1/4 (S,C1,C2)
(A3B) 压力表、连接: NPT1/4 (S,C2)、用于单作用
(A5) 空气连接块、连接: NPT1/4 (S,C1,C2)
(D3) 不填充油、干式压力表、连接: NPT1/4 (S,C1,C2)
(D3B) 不填充油、干式压力表、连接: NPT1/4 (S,C2)、用于单作用
(AR) 压力表、连接: Rc1/4 (S,C1,C2)
(ARB) 压力表、连接: Rc1/4 (S,C2)、用于单作用
PLUGS
追加附件5: 连接堵头
(-) 无
(P1H) M20×1.5/DIN 43650A 连接堵头
(P4H) 阀门控制器和限位开关连接堵头, M20x1.5/DIN 43650A
(-) 无
(P1H) M20×1.5/DIN 43650A 连接堵头
(P4H) 阀门控制器和限位开关连接堵头, M20x1.5/DIN 43650A
DRIVER
追加附件6: 驱动器套件 (连接配件)
(-) 无
(DS01) VDI/VDE 3845 安装用
(DS04) VDI/VDE 3845, Neles 安装用
(-) 无
(DS01) VDI/VDE 3845 安装用
(DS04) VDI/VDE 3845, Neles 安装用
MOUNTING
追加附件7: 第三方安装套件
(-) 无
(MS01) 直线执行器用 (行程10〜55mm)
(MS02) 直线执行器用 (行程55〜120mm)
(MS03) Masoneilan87/88执行器用 (行程12〜64mm)
(-) 无
(MS01) 直线执行器用 (行程10〜55mm)
(MS02) 直线执行器用 (行程55〜120mm)
(MS03) Masoneilan87/88执行器用 (行程12〜64mm)
SENSOR
追加附件8: 远程安装旋转传感器
(-) 无
(-) 无
CABLE
追加附件8: 远程安装传感器用电缆
(-) 无
(-) 无
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AR-B - 减压阀
SMC Corporation
29.05.2024
ND7000 - 数字阀门控制器
SMC Corporation
02.02.2022
IW - 带过滤器的减压阀
SMC Corporation
02.02.2022
1301 - 带过滤器的减压阀
SMC Corporation
02.02.2022
XMH - L型阀/手动/波纹管密封
SMC Corporation
29.05.2024
XGT - 门阀
SMC Corporation
29.05.2024
XLFV-2 - 铝制高真空L型阀/带电磁阀/单作用(常断)/O形圈密封
SMC Corporation
07.06.2023
XLC - 铝制高真空L型阀/双作用/波纹管密封
SMC Corporation
07.06.2023
XLF-2M9_J - 铝制高真空L型阀/带耐热磁开
SMC Corporation
07.06.2023
XGTP - 对应300mm晶片 平行密封型门阀
SMC Corporation
29.05.2024
XLFV - 铝制高真空L型阀/气控型/带电磁阀/常闭/O型圈密封
SMC Corporation
07.06.2023
XLA-2M9_J - 铝制高真空L型阀/带耐热磁开
SMC Corporation
07.06.2023
XLA-2 - 铝制高真空L型阀/单作用(常断)/波纹管密封
SMC Corporation
29.05.2024
XLH - 铝制 高真空L型阀/手动操作型/波纹管密封
SMC Corporation
29.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求