Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
NDS-P - Noix de serrage double pour ventouse. Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - NDS-20/P
REF
Références
NDS-20/P
V
Version
parallèle
A
ØA
20 mm
B
26 mm
C
64 mm
D
14 mm
H
25 mm
E
12.5 mm
MAS
Masse
60 g
INFO
Informations
Information
INFO