Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 60
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
NE 16x1.5 - Gas ejectors
Bill of material
NE16X1
ARTNR
NE16X1
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
13.4 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
10 bar
CX
Working stroke
mm
输入参数值: CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
1.56xF0 daN
F1P
Polytrophic end force
2.03xF0 daN
S
Surface
0.28 cm^2
W
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型