NES-3A3-0R/015HRAT
Nason
Switches
Pressure Switches
Powered by
CAD모델 선택
{nason/switches/pressure_switches/nes_transducer.prj},{NB=NES-3A3-0R/015HRAT},{TYPE=NES},{MC=3},{CF=A},{MOP=3},{SPV=0},{SPD=R},{HYS=015},{PT=Gauge},{EC=HR (DIN43650A Connector)},{RMC=AT},{AC=0.5%},{DESC=Electronic Pressure Switch}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nason
Description
NES - Electronic Pressure Switch
Bill of material
NES-3A3-0R/015HRAT
PN
Part No.
NES-3A3-0R/015HRAT
TYPE
Type
NES
MC
Media Connection
3 (1/4-18 NPT Male)
9 (7/16-20 SAE O-ring Male)
13 ( 1/4-19 BSPP G1/4 Male)
3 (1/4-18 NPT Male)
9 (7/16-20 SAE O-ring Male)
13 ( 1/4-19 BSPP G1/4 Male)
CF
Circuit Form
A (NO)
B (NC)
A (NO)
B (NC)
MOP
Max Operating Pressure
3 (0 - 100 PSI)
4 (0 - 250 PSI)
5 (0 - 500 PSI)
6 (0 - 1000 PSI)
7 (0 - 2500 PSI)
8 (0 - 5000 PSI)
9 (0 - 10000 PSI)
3 (0 - 100 PSI)
4 (0 - 250 PSI)
5 (0 - 500 PSI)
6 (0 - 1000 PSI)
7 (0 - 2500 PSI)
8 (0 - 5000 PSI)
9 (0 - 10000 PSI)
SPV
Set Point Value
SPD
Set Point Direction
R (Rising)
F (Falling)
R (Rising)
F (Falling)
HYS
Hysteresis
015 (15% standard)
025 (25%)
035 (35%)
015 (15% standard)
025 (25%)
035 (35%)
EC
Electrical Connection
HR (DIN43650A Connector)
RMC
Relay Max Current
AT (High current (> 250mA))
AU (Low current (≤ 250mA))
AT (High current (> 250mA))
AU (Low current (≤ 250mA))
AC
Accuracy
0.5%
DESC
Description
Electronic Pressure Switch
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청