Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
New Claire - Parete doccia con telaio integrale ad apertura scorrevole
Nomenclature
B56140AN01
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
B56140AN01
EXTN
Extensibilité
FIN1
Finition panneaux
FIN2
Finition verre
IGP
Inda glass protection
SDESCR1
Description très brève 1
INDA 1S.Cor.Sli.Rem. B56140
SDESCR2
Description très brève 2
NEW CLAIRE L89xH195xP5 ChBTransp.
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: NEW CLAIRE Corner sliding panels - One side Prod. No.: B56140 L89xH195xP5 Aluminium Brilliant Chrome Glass 6 mm Transparent
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8033163269344
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STATE
Série
CURRENT
VARCHAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
1.95
WIDTH
Largeur
0.89
DEPTH
Profondeur
0.05
WEIGHT
Poids
35
SER
Gamme
New Claire
LINE
Line
Corner sliding panels - One side
MOD
Modèle
B56140
INTRCODE
Intrastat Code
70200080
COLLEZIONE
Collection
Studios
STRMAT
Structure du matériau
Aluminium
PANELMAT
Matériaux panneaux
Glass 6 mm
CRT
Collection
DSG
Design
Studio INDA
CRTX
https://environdec.com/library/epd1811
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés