Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
NEW DEAL Filters + Regulator + Lubricator
Stückliste
1224029-FRL 1/4 4 08 RMSA N TMV
CODE
Bestellnummer
1224029
DC
Beschreibung
FRL 1/4 4 08 RMSA N TMV
E
Element
FRL
TP
Anschluss
DF
Filterfeinheit
SR
Druckbereich
CD
Ablass
A
42 mm
B
190 mm
D
126 mm
EE
116 mm
G
20 mm
L
M4 geeignet
INFO
Katalog
Katalog
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen