NFD04-T0.5-A10-B10-C30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nfd01_08.prj},{NB=NFD04-T0.5-A10-B10-C30},{CODE=NFD04},{TYPE=square},{MAT=Thermally conductive silicone rubber},{COLOR=Grass green},{A=10},{B=10},{TOLERANCE2=±1.0},{T=0.5},{HARDNESS=C30},{PROPORTION=2.6},{TOLERANCE4=±0.2},{TEAR=≥0.6},{TEMPERATURE=-40~200℃},{BREAKDOWN=≥4},{VOLUME=1.1*10^16},{THERMAL=2.5},{TOLERANCE5=±0.2},{FIRE=V-0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
nfd01_08 - Thermal silica pad square
Bill of material
NFD04-T0.5-A10-B10-C30
CODE
code
NFD04
NFD04
TYPE
type
square
MAT
material
Thermally conductive silicone rubber
COLOR
color
Grass green
Grass green
A
TOLERANCE1
A tolerance
±1.0
B
TOLERANCE2
B tolerance
±1.0
T
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
TOLERANCE3
T tolerance
±0.10
HARDNESS
Hardness (Shore)
C30
C30
PROPORTION
proportion
2.6
2.6
g/cm^3
TOLERANCE4
Specific Gravity Tolerance
±0.2
±0.2
TEAR
tear strength
≥0.6
≥0.6
KN/m
TEMPERATURE
temperature range
-40~200℃
KN/m
BREAKDOWN
breakdown voltage
≥4
KV
VOLUME
Volume resistance
1.1*10^16
Ω.cm
THERMAL
Thermal Conductivity
2.5
2.5
TOLERANCE5
Thermal Conductivity Tolerance
±0.2
±0.2
FIRE
Fire performance
V-0
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청