Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 45
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
NG 16x1.5 - Eyectores de gas
Lista de materiales
NG16x1.5-040-A-RD
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
1 mm
D
Diámetro
13.4 mm
RD
Diâmetro da haste
6.0 mm
P
Presion
bar
PMIN
Presión mínima
10 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza final
daN
F1I
fuerza finale isotérmica
1.39xF0 daN
F1P
fuerza finale politrópica
1.67xF0 daN
S
Superficie
0.28 cm^2
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
SPM
Ciclos/minuto
Cicli/minuto
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C