Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGC11 - Manipulator end parts / nozzle clamp · air pipe interface / pneumatic gripper
Bill of material
NGC11-A-D8-5
CODE
model
NGC11
TYPE
Types of
Tracheal interface
HM
Host material
Superhard aluminum
ST
surface treatment
clear anodizing
SEN
sensor
D
Piston hole diameter D
mm
GF
Gripping force
N
F
Opening
8.4 mm
A
73.0 mm
B
12 mm
C
18 mm
E
32.0 mm
G
4 mm
H
9 mm
Q
19.0 mm
J
3.0 mm
K
12 mm
M
M3 mm
N
M3 mm
P
Sensor only
18.0 mm
WEI
weight
40 g
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen