Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGC13 - Manipulator end parts / nozzle clamp · internal thread interface / external thread interface / pneumatic gripper
Bill of material
NGC13-A-D20-80
CODE
model
NGC13
TYPE
Types of
External thread interface
BM
Body material
Superhard aluminum
ST
surface treatment
clear anodizing
SEN
sensor
D
Piston hole diameter D
20 mm
GF
Gripping force
80 N
WEI
weight
112 g
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés