Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NGE01 - 机械手末端零件,拨指,气动夹爪
明细表
NGE01-A14
CODE
代码
NGE01
TYPE
类型
单指带勾
MAT
主体材质
ST
表面处理
阳极氧化
A
mm
B
14.0 mm
C
10.5 mm
D
14 mm
E
5.5 mm
F
13.5 mm
G
4.5 mm
H
74 mm
J
12 mm
K
49.5 mm
M
M12×1 mm
STR
行程
35 °
WAMR
内置磁环
WP
工作压力
2.5~8 bar
WT
工作温度
-10~70
TAC
耗气量
0.40 cm³
CT
关闭扭矩(6bar压力下)
26 N·cm
WEI
参考重量
25 g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型