Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGQ02-2 - Manipulator End Parts - Pneumatic Gripper Pneumatic Parallel Two Jaws
Bill of material
NGQ02-2
CODE
code
NGQ02
TYPE
Types of
Pneumatic Gripper / Pneumatic Parallel Gripper
MAT
The main material
7075 Aviation Aluminum (T6)
SUR
surface treatment
hard anodizing
SPE
Specification
2
CLA
Clamping effective stroke
8 mm
LONG
maximum finger length
50 mm
PIP
Piping connection port
M5
FOR1
Clamping Force - On
199 N
FOR2
Clamping Force - Closed
178 N
REP
Repeatability
0.01 mm
AIR
Use air pressure
0.3~0.8 Mpa
TEM
Operating temperature
-5~60 °C
WEI
weight
0.16 kg
LINK
web link
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés