Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NGS11 - 机械手末端零件/弹簧内置·不可旋转型/伸缩杆
明细表
NGS11-D10-S11
CODE
代码
NGS11
TYPE
类型
光纤型
HM
主体材质
ST
表面处理
阳极氧化
D
mm
S
mm
A
M5
B
M5
C
10 mm
E
22 mm
F
17 mm
G
8 mm
H
60 mm
WEI
重量
7 g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型