Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGS12 - Manipulator end parts / spring built-in · non rotatable / telescopic rod
Bill of material
NGS12-M10-S11
CODE
code
NGS12
TYPE
type
Thread type
HM
Host material
aluminium
ST
surface treatment
anodic oxidation
M
D
mm
S
mm
P
Pitch P
1.0 mm
A
M5
B
M5
C
10 mm
E
22 mm
F
17 mm
G
8 mm
H
60 mm
WEI
weight
12 g
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)