Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGS21 - Manipulator end parts / spring built-in · non rotatable · bent arm type / telescopic rod
Bill of material
NGS21-D10-S11
CODE
code
NGS21
TYPE
type
Optical fiber type
HM
Host material
aluminium
ST
surface treatment
anodic oxidation
D
mm
S
mm
A
M5
B
M5
C
20 mm
E
8 mm
F
22 mm
G
8 mm
H
53.0 mm
WEI
weight
12 g
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés