Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NGS52 - 机械手末端零件/弹簧外置·不可旋转型/伸缩杆
明细表
NGS52-D10-S5
CODE
代码
NGS52
TYPE
类型
光纤型
HM
主体材质
ST
表面处理
阳极氧化
M
10 mm
S
mm
P
螺距P
1.0 mm
A
2 mm
C
18 mm
E
5.5 mm
F
φ7 mm
G
φ3.4 mm
H
40.5 mm
WEI
重量
14 g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型