Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGS52 - Manipulator end parts / spring external · non rotatable / telescopic rod
Bill of material
NGS52-D10-S5
CODE
code
NGS52
TYPE
type
Optical fiber type
HM
Host material
aluminium
ST
surface treatment
anodic oxidation
M
10 mm
S
mm
P
Pitch P
1.0 mm
A
2 mm
C
18 mm
E
5.5 mm
F
φ7 mm
G
φ3.4 mm
H
40.5 mm
WEI
weight
14 g
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen