Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGS52 - Manipulator end parts / spring external · non rotatable / telescopic rod
Bill of material
NGS52-D10-S5
CODE
code
NGS52
TYPE
type
Optical fiber type
HM
Host material
aluminium
ST
surface treatment
anodic oxidation
M
10 mm
S
mm
P
Pitch P
1.0 mm
A
2 mm
C
18 mm
E
5.5 mm
F
φ7 mm
G
φ3.4 mm
H
40.5 mm
WEI
weight
14 g
LINK
weblink
weblink
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD