Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABB Installation Products
Beschreibung
NH-116 Square Nuts
Stückliste
NH-116-C
CN
Cat. No.
NH-116-C
DESCRIPTION
Description
KD NH116C 3/8" SQUARE NUT
SIZE
Thread Size
3/8 Zoll
MAT
Material
Glass fiber reinforced vinylester
COLOR
Color
Gray
TSH
Thread Shear
1.3 lbs
MTOR
Maximum Torque
125 lbs
A
0.688 Zoll
B
0.469 Zoll
WT
Weight
1.8 lbs/100
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen