Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ABB Installation Products
Description
NH-116 Square Nuts
Nomenclature
NH-116-C
CN
Cat. No.
NH-116-C
DESCRIPTION
Description
KD NH116C 3/8" SQUARE NUT
SIZE
Thread Size
3/8 Pouce
MAT
Material
Glass fiber reinforced vinylester
COLOR
Color
Gray
TSH
Thread Shear
1.3 lbs
MTOR
Maximum Torque
125 lbs
A
0.688 Pouce
B
0.469 Pouce
WT
Weight
1.8 lbs/100
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés