Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHD16_03 - 显示器支架 立柱锁紧 普通型 单臂 无键盘 单显示器 立式安装
明细表
NHD16
CODE
类型
TYPE1
类型1
普通型
TYPE2
类型2
单臂
ZJAZFS
支架安装方式
锁孔安装
MAT
材质
航空铝材
BMCL
表面处理
白的喷漆+黑色喷塑
SYXSQCC
适用显示器尺寸
15"~32"
ZDFZ
最大负重
8kg
FJ
附件
螺丝配装包
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型